メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP2103‑4DEMO1Z is a demonstration board with a microprocessor‑based controller used to evaluate the features of the HIP2103 and HIP2104. It supports three motor‑drive topologies: three‑phase operation for brushless DC (BLDC) motors, and full‑bridge and half‑bridge configurations for conventional brushed DC motors. Hall‑effect rotor‑position sensors are used to control the switching sequence in the BLDC topology; they are not required for brushed DC motors.

The operating bridge voltage ranges from 13V to 50V, and the maximum motor current is 20A with sufficient airflow. This demonstration board can serve as a design reference for applications such as e‑bikes, battery‑powered tools, electric power steering, wheelchairs, and other systems that utilize brushed or brushless DC motors.

特長

  • 60V maximum bootstrap supply voltage
  • 3.3V and 12V LDOs with dedicated enable pins (HIP2104)
  • 5µA sleep mode quiescent current
  • 4V undervoltage lockout
  • 3.3V or 5V CMOS compatible inputs with hysteresis
  • Integrated bootstrap FET (replaces traditional bootstrap diode)

使用製品

サンプル&ご購入

HIP2103-4DEMO1Z Half Bridge Driver Demonstration Board

HIP2103-4DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

60V, 1A/2A Peak Half-Bridge Driver with 4V UVLO Evaluation Board

HIP2103_4MBEVAL1Z アクティブ
Evaluate HIP2103/2104 half-bridge drivers using a motherboard plus daughter cards with adjustable PWM settings. Supports quick system setup and control‑signal validation for power‑stage designs.
推奨ドキュメント:

3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board

HIP2103-4DEMO2Z アクティブ
Prototype 3-phase half-bridge drive using HIP2103/2104 drivers and on-board MOSFETs. Provides a straightforward power stage for BLDC or multi-half-bridge applications.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。