メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

957 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
ISL70002SEHEVAL1ZSingle Phase Solution Capable of 12A Max Load CurrentEvaluationRenesas
ISL70002SEHEVAL2ZDual Phase Solution Capable of 19A Max Load Current Share and Max Load Current of 19AEvaluationRenesas
ISL70002SEHEVAL3ZDifferential Remote Sensing Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70003ASEHEV1ZRad Hard 9A Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70003ASEHEV2ZRad Hard 9A Buck Regulator Small Form Factor Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70005SEHEV2Z耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL70040SEHEV2ZEvaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70023SEH (100V GaN FET)EvaluationRenesas
ISL70040SEHEV3ZEvaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70024SEH (200V GaN FET)EvaluationRenesas
ISL70040SEHEV5ZEvaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70020SEH (40V GaN FET)EvaluationRenesas
ISL70061SEHEV1ZRadiation Hardened 10A PMOS Load Switch Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70062SEHEV1ZRadiation Hardened 10A NMOS Load Switch Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70100MEV1Z耐放射線性40V電流検出アンプ評価ボードEvaluationRenesas
ISL70218SRHMEVAL1ZRadiation Hardened Dual 36V Precision Low Power Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70219ASEHEV1Z40V Rad Hard and SET Enhanced Precision Low Power Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70227MHEVAL1Z36V Radiation Hardened Dual Precision Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70244SEHEV1Z19MHz Rad Hard 40V Dual RRIO, Low Power Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70321SEHEV1ZRadiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70321SEHEV2ZRadiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70417SEHEVAL1ZRad Hard 40V Quad Precision Low Power Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70419SEHEV1ZRadiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET Performance Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70444SEHEVAL1ZRad Hard 40V Quad Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70517SEHEV1Z36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70591SEHEVAL1ZRadiation Hardened 100µA and 1mA Precision Constant Current Sources Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70592SEHEVAL1ZRadiation Hardened 100µA and 1mA Precision Constant Current Sources Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL705XRHEVAL1ZRadiation Hardened, 5.0V Microprocessor Supervisory Circuit Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL70617SEHEV1Z36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amplifier Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL706xRHEVAL1ZRadiation Hardened, 3.3V Microprocessor Supervisory Circuits Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71001MEVAL1ZMOSFET評価ボード内蔵の6A耐放射線/耐放射線特性同期整流型降圧レギュレータEvaluationRenesas
ISL71010BM25EV1ZUltra-Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71010BM50EV1ZUltra-Low Noise, 5V Radiation Tolerant Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71026MEVAL1Z3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71040MEV1Z耐放射線性ローサイドGaN FETドライバ評価ボードEvaluationRenesas
ISL71043MEVAL1Z耐放射線シングルエンド電流モードPWMコントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL71090SEH12EV1ZRadiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71090SEH25EV1ZRadiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71090SEH50EV1ZRadiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71090SEH75EV1Z7.5V Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71091SEH10EV1ZUltra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71091SEH20EV1ZUltra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71091SEH33EV1ZUltra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71091SEH40EV1ZUltra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71148MNZEV1Z耐放射線8チャネルSAR ADC評価ボードEvaluationRenesas
ISL71218MEVAL1ZRad Tolerant, Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71441MEV1ZISL71441M GaN FET Half-Bridge Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71444MEVAL1ZRadiation Tolerant 40V Quad Op Amp Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71590SEHEV1Z2-Terminal Rad Hard Temperature Transducer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71610-710EV1Z耐放射線/耐放射線特性デジタルアイソレータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL71610SLHMEV1Z耐放射線特性パッシブ入力デジタルアイソレータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL71830SEHEV1ZRadiation Tolerant 5V, 16-Channel, High ESD Protected Multiplexer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL71831SEHEV1ZRadiation Hardened 5V, 32-Channel, High ESD Protected Multiplexer Evaluation BoardEvaluationRenesas