メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70419SEHEV1Z evaluation platform is designed to evaluate the ISL70419SEH radiation hardened, 36V, quad precision, low-power operational amplifier. The ISL70419SEH contains four very high precision amplifiers featuring the perfect combination of low noise vs. power consumption vs. radiation hardness, providing highly reliable performance in harsh radiation environments. Its excellent noise characteristics, coupled with a unique array of dynamic specifications, make this amplifier well-suited for a variety of satellite system applications. Manufactured using Renesas' PR40 Silicon-on-Insulator (SOI) BiCMOS process makes this device immune to single-event latch-up.

特長

  • Dual supply operation: ±4.5V to ±20V
  • Singled-ended or differential input operation with gain (G = 10V/V)
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70419SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。