メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70002SEHEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the features of the ISL70002SEH radiation hardened and Single-Event Effect (SEE) hardened 22A synchronous buck regulator IC with integrated MOSFETs in a dual regulator current sharing configuration. The ISL70002SEHEVAL1Z can be operated up to 19A of load current.

特長

  • Integrated potentiometer for selecting a wide range of output voltages
  • 100Ω AC injection resistor and test point to easily measure loop stability
  • Scope jack connections for optimal capture of LX node and VOUT
  • On-board Enable switch and Power-Good LED indicator
  • Dual regulator current sharing solution
  • Dual-sided PCB

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70002SEHEVAL2Z Radiation Hardened and SEE Hardened Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

ISL70002SEHEVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8542.39.0090

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。