メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70003ASEHEV2Z small form factor evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL70003ASEH, a Total Ionizing Dose (TID) and Single-Event Effect (SEE) hardened 9A synchronous buck regulator IC with integrated MOSFETs intended for space applications. The board is designed to demonstrate the performance of the ISL70003ASEH product as a 12V input to 3.3V output, 6A output current POL regulator, with a significantly reduced size footprint compared to the ISL70003ASEHEV1Z platform, making it ideal for wiring into an existing circuit.

The ISL70003ASEHEV2Z evaluation board accepts a nominal input voltage of 12V and provides a regulated output voltage of 3.3V with output current ranging from 0A to 6A. There is a green LED indicating Power-Good (PGOOD).

特長

  • Input voltage of 12V
  • Regulated output voltage of 3.3V
  • Adjustable output current from 0A to 6A
  • Power-Good LED

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70003ASEHEV2Z Radiation Hardened 9A Buck Regulator Small Form Factor Evaluation Board

ISL70003ASEHEV2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。