メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70218SRHMEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the rad hard ISL70218SRH and ISL70218SEH 40V precision low-power operational amplifier. The ISL70218 is a single supply, rail-to-rail output, dual amplifier with ground-sensing inputs that allow the common mode input voltage to swing 0.5V below the V- rail. The ISL70218 can operate from a single or dual supply with a 3V to 40V supply range. The ISL70218 features very-low power, low offset voltage, and low temperature drift, making it ideal for applications in precision instrumentation, current sensing and power supply, and industrial process controls.

特長

  • Single supply operation: +3V to +40V
  • Dual supply operation: +1.8V/-1.2V to ±20V
  • Single-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70218SRHMEVAL1Z Rad Hard 36V Precision Op Amp Evaluation Board

ISL70218SRHMEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。