概要
ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。3V~5.5V入力に最適化されており、3A、1.8V~3.3Vの降圧出力と1Aソース/シンク、1.2V LDO出力を生成します。ボード上の入出力接続、切り替えスイッチ、ジャンパ設定により、ポイント・オブ・ロード(POL)、FPGA、DDRメモリ電源に向けた、デュアルレール用の使いやすい評価プラットフォームです。
特長
- デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
- 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
- 3V~5.5Vの動作電圧
- オンボード・過渡負荷電流ジェネレータ
使用製品
高信頼性スイッチングレギュレータ(FET内蔵)
ISL70005SEH アクティブ
Radiation Hardened Dual-Output Point-of-Load, Integrated Synchronous Buck and Low-Dropout Regulator
高信頼性スイッチングレギュレータ(FET内蔵)
ISL73005SEH アクティブ
Radiation Hardened Dual-Output Point-of-Load, Integrated Synchronous Buck and Low Dropout Regulator
サンプル&ご購入
ISL70005SEHEV2Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |