メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL706xRHEVAL1Z evaluation board is a design platform featuring all three versions of the rad hard 3.3V supervisory circuits, ISL706ARH, ISL706BRH, and ISL706CRH. It includes all the circuitry needed to characterize critical performance parameters and enable evaluation of basic functional operation and common application implementations.

The devices in the ISL706xRH family are radiation hardened 5.0V/3.3V supervisory circuits that reduce the complexity required to monitor supply voltages in microprocessor systems. These devices significantly improve accuracy and reliability relative to discrete solutions.

特長

  • The ISL706xRHEVAL1Z is divided into three sections, each section having one of the three available reset output versions.
    • The left position has the ISL706ARH and is set up as a +5V and +3.3V UV monitor with a reset signal.
    • The middle position features the ISL706BRH set up as a 3.3V window detector.
    • The right section contains the ISL706CRH in a bipolar voltage sensing application.

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL706xRHEVAL1Z 3.3V Microprocessor Supervisory Circuit Evaluation Board

ISL706xRHEVAL1Z

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。