メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL71090SEH12EV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the radiation hardened, ultra-low noise, high-precision ISL71090SEH12 voltage reference. The reference has a wide input voltage range from 4V to 30V and an initial accuracy of 0.05%. Its ultra-low voltage noise (1μVP-P in the 0.1Hz to 10Hz range), a maximum output voltage temperature coefficient of 10ppm/°C, and excellent radiation performance make the ISL71090SEH ideal for space applications.

特長

  • Reference output voltage: 1.25V ± 0.05%
  • Accuracy over temperature and radiation: ± 0.15%
  • Output voltage noise: 1µVP-P Typ. (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 930µA (Typ.)
  • Temperature coefficient (box method): 10ppm/°C Max
  • Output current capability: 20mA
  • Line regulation: 8ppm/V
  • Operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Radiation environment
    • High dose rate: (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • Low dose rate: (0.01rad(Si)/s): 100krad(Si)
      • Product capability established by initial characterization. The "EH" version is acceptance tested on a wafer-by-wafer basis to 50krad(Si) at low dose rate
  • SET/SEL/SEB: 86MeV•cm2/mg

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。