メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL71001MEVAL1Z評価ボードはISL71001M、プラスチックパッケージ、耐放射線、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータ、およびISL71001SLHM、プラスチックパッケージ、耐放射線特性、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータを評価するために使用されます。 このシングルチップの電源ソリューションは3V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、外部から調整可能な出力電圧は0.8Vから、入力電力の85%までを提供し、厳重に調整します。

特長

  • 使いやすい設計
  • 5V VIN~3.3V VOUTの効率性95%
  • 軽量のプラスチックパッケージPOLを実証
  • 外部周波数SYNC入力
  • PGOOD インジケータ
  • OCP、OVP、UVP保護

アプリケーション

  • FPGA、CPLD、DSP、CPUコア、またはI/O電圧
  • 低電圧、高密度分散型電力システム
  • 地球低軌道(LEO)アプリケーション
  • 高い高度の航空電子機器
  • 打上げ機
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.23 MB
PCB設計ファイル ZIP 955 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL71001MEVAL1ZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180
ISL71001SLHMNZActive在庫ありN/AYesEAR998542.39.0090
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。