メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL71831SEHEV1Z evaluation board is designed to provide easy access to the capabilities of the ISL71831SEH radiation tolerant, 32-channel high-ESD-protected multiplexers that are fabricated using Renesas' proprietary P6-SOI (Silicon-on-Insulator) process technology to provide excellent reliability.

The evaluation board has a DIP switch that provides a convenient way to address all channels without the need for extra supplies. A BNC input is also available that allows for driving the address pins with a signal generator.

特長

  • Jumper selectable input source for each input
  • DIP switch to conveniently select 1 of 32 channels
  • BNC input for dynamic addressing
  • Multiple loading options with jumpers on VOUT
  • Convenient power connection
  • On-board enable switch

使用製品

サンプル&ご購入

ISL71831SEHEV1Z Rad Hard MUX Evaluation Board - Top

ISL71831SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。