メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70321SEH radiation hardened quad power supply sequencer evaluation boards highlight an innovative turn-on and turn-off sequencer solution for multi-voltage space-based applications using point-of-load (POL) DC/DC voltage converters. The ISL70321SEHEV1Z platform provides a single IC 4-event evaluation platform, whereas the ISL70321SEHEV2Z provides a dual cascaded IC 8-event evaluation platform. Both evaluation boards are provided on the same PCB design and are both available from inventory in the desired configuration.

特長

  • Jumper enabled for stand alone or POL evaluation
  • Convenient power connection
  • Done indicator
  • Easy interconnectivity with other Intersil boards

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70321SEHEVxZ Radiation Hardened Power Sequencing Evaluation Board

ISL70321SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Demonstration Board

ISL70321SEHDEMO1Z アクティブ
Demonstrate a compact power-supply sequencer solution intended for multi-rail point-of-load systems. Designed for easy integration into prototypes to test turn-on/turn-off ordering and power-good timing.
推奨ドキュメント:

Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Evaluation Board (Dual Cascaded Sequencer Configuration)

ISL70321SEHEV2Z アクティブ
Evaluate an expanded, cascaded power-sequencing configuration for coordinating more system rails. Useful for exploring multi-stage turn-on/turn-off control and monitoring in space-grade power architectures.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。