メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL71090SEH50EV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the radiation hardened ultra-low noise, high-precision ISL71090SEH50 voltage reference.

The ISL71090SEH50 reference has a wide input voltage range from 7V to 30V and uses advanced bipolar technology to achieve 1.1μVP-P noise at 0.1Hz with an accuracy over-temperature of 0.15%. The ISL71090SEH50 offers a 5.0V output voltage with a 10ppm/°C temperature coefficient and also provides excellent line and load regulation. The device is offered in an 8 Ld Flatpack package and is ideal for high-end instrumentation, data acquisition, and applications requiring high DC precision where low noise performance is critical.

特長

  • Reference output voltage: 5.0V ± 0.05%
  • Accuracy over temperature: ± 0.15%
  • Output voltage noise: 1.1μVP-P typical (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 930μA (typical)
  • Tempco (box method): 10ppm/°C maximum
  • Output current capability: 20mA
  • Line regulation: 8ppm/V
  • Load regulation: 10ppm/mA
  • Operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Radiation environment
    • High dose rate: (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • Low dose rate: (0.01rad(Si)/s):  50krad(Si)*
    • SET/SEL/SEB: 86MeV•cm2/mg
  • Electrically screened to SMD 5962-13211

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL71090SEHxxEV1Z Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board

ISL71090SEH50EV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。