メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70227MHEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the radiation hardened ISL70227SRH and ISL70227SEH 36V precision low-power operational amplifiers. The ISL70227SRH can operate from a dual supply with a 4.5V to 36V supply range. The ISL70227SRH features very-low power, low offset voltage, and low temperature drift, making it ideal for applications in precision instrumentation, current sensing and power supply, and industrial process controls.

特長

  • Wide supply operation: 4.5V to 36V
  • Single-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70227MHEVAL1Z 36V Rad Hard Precision Op Amp Evaluation Board

ISL70227MHEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。