概要
ISL70100MEV1Z評価ボードは、耐放射線性ISL70100Mの40V電流検出アンプ性能の評価に使用されます。
ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使用して構築されたISL70100Mは、外部検出抵抗を使用して電流を監視し、検出した電圧に比例した電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。 全体の電圧ゲインは、出力からグランドへの単一の抵抗で調整可能です。
特長
- 大電流検出抵抗フットプリント (2512)
- 単一の抵抗を使用した容易なゲイン構成
- ケルビンセンシングによる測定精度の向上
サンプル&ご購入
ISL70100MEV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |