メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70444SEHEVAL1Z evaluation platform is designed to evaluate the ISL70444SEH 19MHz radiation hardened 40V quad rail-to-rail input-output (RRIO), low-power operational amplifier. The ISL70444SEH contains four high-speed, low-power op amps designed to take advantage of its full dynamic input and output voltage range with rail-to-rail operation. By offering low power, low offset voltage, and low temperature drift coupled with its high bandwidth and enhanced slew rates upwards of 50V/μs, these op amps are ideal for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. This amplifier is designed to operate over a single supply range of 2.7V to 40V or a split supply voltage range of ±1.35V to ±20V.

特長

  • Single or dual supply operation: ±1.35V to ±20V or 2.7V to 40V
  • Singled-ended or differential input operation with gain (G = 10V/V)
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70444SEHEVAL1Z Rad Hard Op Amp Evaluation Board

ISL70444SEHEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。