メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL70003ASEHEV1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL70003ASEH, a Total Ionizing Dose (TID) and Single-Event Effect (SEE) hardened 9A synchronous buck regulator IC with integrated MOSFETs intended for space applications.

The ISL70003ASEHEV1Z board accepts a nominal input voltage of 12V and provides a regulated output voltage of 3.3V with an output current ranging from 0A to 9A. There is a green LED indicating Power-Good (PGOOD).

特長

  • Input voltage of 12V
  • Regulated output voltage of 3.3V
  • Adjustable output current from 0A to 6A
  • Power-Good LED

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.07 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL70003ASEHEV1ZActiveOut of StockAvailableYes9A515.e.18473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。