概要
このISL71148MNZEV1Zボードで、ISL71148M耐放射線8チャネル高精度14ビット、900ksps/480kspsのSAR ADCの動作評価が可能です。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Zデータ・キャプチャ・ボードとともに使用します。
評価ボード上のISL71148Mデバイスが、AVCC を5Vに設定したISL71148Mの動作をサポートします。 DVCC は2.5Vまたは3.3Vに設定できます(デフォルト設定は2.5Vです)。 ADCへのリファレンス電圧は2.5Vに設定されています。 コンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)のデジタルI/O電圧は、2.5Vまたは3.3V動作に設定することもできますが、ISL71148MのDVCC 設定と同期いたします。 デフォルトでは、CPLDの電源電圧もデジタルI/O電圧に接続されています。 アナログ入力アンプ回路への電源電圧は+7.5V/-4.5Vに設定されています。 これらの電圧はすべて、ボードへの±10V電源入力から供給されます。
特長
- 信号対雑音比(SNR)
- 信号対雑音および歪み比(SINAD)
- 有効ビット数(ENOB)
- 全高調波歪み(THD)
- スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)
- 入力電圧範囲(アナログ入力)
- REF入力電圧範囲(VREF 入力)
サンプル&ご購入
ISL71148MNZEV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | 3A001.a.2.c |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |