メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

57 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
HIP2103-4DEMO2Z3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL70002SEHDEMO1ZRadiation Hardened and SEE Hardened Synchronous Buck Regulator with Current Sharing Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHDEMO1ZRadiation Hardened 5VIN to 1.2VOUT Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHDEMO2ZRadiation Hardened 12VIN to 3.3VOUT Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHDEMO3ZRadiation Hardened 5VIN to -5VOUT Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73007SEHDEMO3ZRadiation Hardened Small Form Factor 3A Point-of-Load Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847MDEMO1ZRadiation Tolerant Compact Dual-Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847MDEMO2ZRadiation Tolerant Compact Single-Phase 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO2ZRadiation Hardened Compact 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO5ZRadiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO6ZRadiation Hardened Quad-Phase Current Mode PWM Controller Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL74420MDEMO1Z耐放射線性クワッドクロック出力デモボードDemonstrationRenesas
ISL75054MDEMO1Z耐放射線性30V低ノイズLDOデモボードDemonstrationRenesas
ISL8024DEMO2ZPower Module for AMD RFSoC Applications Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL81601DEMO1ZParallelable 60V Synchronous Buck-Boost Controller with 32V to 60V Vin Range and 48V 10A Output Evaluation BoardDemonstrationRenesas
ISL81601DEMO2Z60V Bidirectional 4-Switch Synchronouse Buck-Boost Controller with 9V to 60V Vin Range and 0.8V to 60V Output Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL81801DEMO1Z80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボードDemonstrationRenesas
ISL854102DEMO2ZWide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck)DemonstrationRenesas
ISL854102DEMO3ZWide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck-Boost)DemonstrationRenesas
ISL85410DEMO1ZSynchronous Buck Regular with 3V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL85412DEMO1ZSynchronous Buck Regulator with 3.5V to 40V Input Range, 3.3V 150mA Output Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL85413DEMO1ZSynchronous Buck Regulator with 3.5V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL85413DEMO3ZSynchronous Buck Regulator Demonstration Board with 9V to 40V Input Range, 5V 150mA Output and -5V 150mA Secondary OutputDemonstrationRenesas
ISL85415DEMO1ZSynchronous Buck Regulator Demonstration Board with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA OutputDemonstrationRenesas
ISL85415DEMO2ZSynchronous Buck Regulator Demonstration Board with 3.6V to 36V Vin Range, 3.3V 300mA Output and 3.3V 300mA Secondary OutputDemonstrationRenesas
ISL85418DEMO1Z800mA Synchronous Buck Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
PTX100REKPTX100R POS/IoT NFC Reader Demonstration KitDemonstrationRenesas
QCIOT-013-28022POCZデジタルパワーモニタ評価ボードDemonstrationRenesas
QCIOT-MOTIONPOCZ-DRP-AIトレイルカメラ デモキットDemonstrationRenesas
RCTIMING-DEMOルネサスタイミング製品デモキットDemonstrationRenesas
RTK0EA0004D00001BJRA6M1 音声認識デモボードDemonstrationRenesas
RTKA210030DR0000BURAA210030 Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA210040DR0000BU5V, 4A Step-Down DC/DC Mini Module Demonstration Board with Adjustable 1.2V OutputDemonstrationRenesas
RTKA212831DR0000BURAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA212832DR0000BUSync Buck Eval Board with 14V to 72V Vin Range, 12V 500mA Buck Output, 5V 100mA and 3.3V 50mA LDO OutputsDemonstrationRenesas
RTKA214223DR0000BURAA214223 LDO Linear Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA214401DR0000BU150mA、広い入力範囲、低自己消費電流リニア・レギュレータ デモボードDemonstrationRenesas
RTKA223011DR0030BURAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223011DR0040BURAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223011DR0080BURAA223011 Primary-Side-Regulated Flyback Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Input and 12V 400mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0010BUHigh Voltage Buck Converter Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0020BURAA223012 High Voltage Buck Converter Demo Board with 85VAC to 265VAC Vin range and 5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0050BURAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0060BURAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223182DR0000BUDual Output 11W 3-Phase Input Flyback Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA227063DE0000BUSmart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063DemonstrationRenesas
RTKA58000DR0000BURRP58000 Demonstration Board 8-Ld HMSOP with Low-dropout Linear Regulator (LDO)DemonstrationRenesas
SLG47011V-HART-DMOAnalogPAK SLG47011 HARTモデム・デモ・ボードDemonstrationRenesas
SLG47011V-USBPWR-DMOAnalogPAK SLG47011V USB電源デモ・ボードDemonstrationRenesas
SLG47105V-DMOHVPAK SLG47105 DC/ステッピングモータおよびLED制御デモボードDemonstrationRenesas