メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81601DEMO2Z demonstration board features the ISL81601 and RL78/G14. The ISL81601 is a 60V high-voltage synchronous buck-boost controller. The RL78/G14 is a 28-pin MCU that offers digital control and measurement for charge and discharge functions. The ISL81601DEMO2Z can adjust the input voltage and reverse current for charging, and can also adjust the output voltage and output current for discharging online. The ISL28022 is also used on this board to provide high-accuracy voltage and current sensing and report to the RL78 with the IIC line. The ISL81601DEMO2Z can also report input and output voltage and current with high accuracy.

特長

  • Input 0V precharge power-up
  • Wide input range: 9V to 60V
  • Bidirectional operation
  • Output CC/CV control
  • Input CC/CV control
  • Online adjustable input and output setting and display using the GUI interface
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection

アプリケーション

電源アダプタ&充電器

使用製品

サンプル&ご購入

ISL81601DEMO2Z 60V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller Demonstration Board - Top

ISL81601DEMO2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Parallelable 60V Synchronous Buck-Boost Controller with 32V to 60V Vin Range and 48V 10A Output Evaluation Board

ISL81601DEMO1Z アクティブ
Evaluate wide‑input, high‑voltage buck‑boost conversion with support for parallel operation. Designed for flexible and scalable power architectures.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。