メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA58000DR0000BU demonstration board is a simple platform for evaluating the RRP58000 low-dropout regulator (LDO). It provides a view of the HMSOP 8-lead package. The board contains all the necessary circuitry for characterizing critical performance parameters.

RRP58000 is an LDO featuring a low-quiescent current and an adjustable output voltage from 1.24V to 15V. It can efficiently deliver up to 50mA to a load and has a wide input voltage range of 3.5V to 80V.

特長

  • Typical low-quiescent current: 5.8µA at no load
  • Typical shutdown current: ≤0.2µA
  • Wide input voltage range: 3.5V to 80V
  • Max output current: 50mA
  • Output voltage accuracy: ±2.5% over line, load, and temperature
  • Typical dropout voltage: ≤0.8V at 50mA 
  • Adjustable output voltage (1.24V - 15V)
  • Stable with 2.2µF minimum ceramic output capacitor
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Junction temperature range: -40°C to 125°

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。