メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0050BU and RTKA223012DR0060BU) are high-voltage buck or buck/boost converters that demonstrate low-cost, high-performance, non-isolated AC/DC conversion from a universal input of 85VAC to 265VAC to a 5V or -5V output, with output current up to 150mA. The board can be configured as a buck or buck/boost converter using a jumper (JP1) without changing the output polarity. The RTKA223012DR0050BU comes with an RAA223012 in an SO-8 package.

特長

  • Universal input range
  • Compact PCB with low-cost external components
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Surge test compliance to IEC 61000-4-5 up to 1.5kV
  • Standby power less than 10mW
  • No audible noise

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223012DR0050BU High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board - Top

RTKA223012DR0050BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA Output

RTKA223012DR0060BU アクティブ
Demonstrates compact buck or buck‑boost AC/DC conversion using a small‑package solution. Designed to evaluate flexible, low‑power auxiliary supplies.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。