メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA223011DR0080BU demonstration board is an ultra-low standby power off-line flyback converter. It demonstrates the features of the low-cost, high-performance RAA223011 700V AC/DC switching regulator in an isolated AC/DC convertor configuration operating from a universal input of 85VAC to 265VAC. It provides a 12V output capable of 400mA. The board uses primary side regulation without the use of an optocoupler.

特長

  • Universal input
  • Primary side regulation
  • Low cost components
  • No audible noise

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223011DR0080BU Demonstration Board

RTKA223011DR0080BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。