メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81601DEMO1Z demonstration board features the ISL81601, a 60V high-voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start and independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size, while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

特長

  • Wide input range: 32V to 60V
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping diode emulation mode (DEM) operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Parallelable operation

使用製品

サンプル&ご購入

ISL81601DEMO1Z Parallelable 60V Synchronous Buck-Boost Controller Demonstration Board - Top

ISL81601DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

60V Bidirectional 4-Switch Synchronouse Buck-Boost Controller with 9V to 60V Vin Range and 0.8V to 60V Output Demonstration Board

ISL81601DEMO2Z アクティブ
Demonstrates digitally controlled buck-boost operation with real-time monitoring via GUI. Enables evaluation of bidirectional power conversion and system control strategies.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。