特長
- 広い入力電圧範囲:4.5V〜60V
- 広い出力電圧範囲:0.6V〜54V
- 軽負荷時の効率向上
- パルススキップ付きの低リップルダイオードエミュレーションモード
- プログラム可能なソフトスタート
- 同期整流ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- プログラム可能な周波数:100kHz〜2MHz
- 外部同期
- PGOOD インジケータ
- 強制PWM
- 適応型シュートスルー保護
- 外付け電流センス抵抗なし
- より低いMOSFET rDS(ON)を使用してください
- 豊富な保護機能
- 過電流、過電圧、過熱、低電圧
- 鉛フリー(RoHS準拠)
説明
ISL8117は、産業用および汎用セグメントのさまざまなアプリケーション向けにPOL電圧レールとバイアス電圧レールを生成するために使用される同期整流降圧コントローラです。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、通信およびアフターマーケットの車載アプリケーションに適しています。
ISL8117はバレー電流変調技術を使用して、最小限のコンポーネント数で手間のかからない電源設計を実現します。
ISL8117は、プログラム可能なソフトスタートおよびイネーブル機能に加えて、電源レールのシーケンシングやその他のハウスキーピング要件を容易にするパワーグッド・インジケータを備えています。理想的な状況では、電源回路を10個の外付け部品で設計でき、スペースを意識した 16 Ld 4mm x 4mm QFN または組み立てが簡単な 6.4mm x 5mm 16 Ld HTSSOP パッケージで OV/OC/OT 保護を提供できます。どちらのパッケージもEPADを使用して、放熱性とノイズ耐性を向上させています。 ピン数が少なく、外付け部品が少なく、デフォルトの内部値により、ISL8117は、シンプルな電源設計に最適なソリューションです。
ISL8117は、内部ループ補償と単一抵抗設定を使用して、動作周波数や過電流保護などの他の機能を実現します。VINフィードフォワードによる電流モード制御により、固定内部補償でもさまざまなアプリケーションに対応できます。 軽負荷時の独自のDEM/Skippingモードにより、さまざまな負荷レベルにわたって一貫した出力リップルでスタンバイ消費電力が大幅に削減されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Outputs (#) | 1 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 60 - 60 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 54 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 30 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 100 - 2000 |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Simulation Model Available | iSim |
アプリケーション・ブロック図
| 100W/140W USB Type-C & USB PD電源 USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。 | |
| 100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ 複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。 | |
| AI搭載モニタリングカメラ DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。 | |
| 家庭用給水ポンプ 低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。 | |
| e-BIKEシステム 高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。 | |
| 電力線通信を用いた音声通信 ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。 | |
| ビデオIP電話 Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。 | |
| 48V BLDC モータ位置制御 正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。 |
適用されたフィルター