メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8117EVAL1Z demonstrates the performance of the ISL8117 synchronous step-down Pulse-Width Modulation (PWM) controller. The board is configured for 4.5V to 60V input voltage range, with a 3.3V output capable of 6A. This evaluation board has multiple test points for easy probing. The HTSSOP version of ISL8117 is used on this board.

特長

  • Wide input range: 4.5V to 60V
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/CCM operation
  • Supports prebias output with SR soft-start
  • External frequency sync
  • PGOOD indicator
  • OCP, OVP, One-Time Programmable (OTP), and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency
  • Small and compact designs

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8117EVAL1Z Step-down PWM Controller Evaluation Board

ISL8117EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。