メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このリファレンスデザインは、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲と1A~20Aの出力に対応しています。 スーパーキャパシタをバックアップ電源として使用し、バッテリおよび電気二重層キャパシタ(EDLC)ベースのバックアップシステム向けのソリューションを提供します。

特長

  • ISL81401 40V 双方向 4 スイッチ同期整流式昇降圧コントローラは、スーパーキャパシタの電力を完全に引き出すことができます (最低 0.3V まで可能)。
  • 電気二重層キャパシタ(EDLC)よるバックアップの昇降圧を1個のISL81401で対応します。
  • 100mAから70mAのオプションが利用可能です。

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL88002
超低消費電力3 Ld電圧スーパーバイザ (SC-70, SOT-23パッケージ)
RJK03M5DNS
Nch Power MOSFET 30V 25A 6.3mohm Power SON-8 3.3x3.3

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。