メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Compliant with USB Power Delivery Specification Revision 3.1 and USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.1.
    • USB-IF Silicon Certified: TID = 8183
    • USB certified TCPM firmware, supports USB PD 3.1 SPR and EPR
  • In addition to TCPM, the firmware supports:
    • Varies Renesas DC/DC VRs and Battery charger products
    • Muti-USB ports (up to 3)
    • Customization for USB data, DP Alt-mode, MUX, Retimer, CPU/APU/EC control
  • Industry’s leading lowest level of power consumption RL78 core MCU
    • Max 24MHz operating frequency
    • 12KB Flash / 7KB RAM / 2KB Data Flash
    • USB 2.0 Host/Function with BC1.2 (R9A02G0150)
    • Up to 2/3-ch I2C (R9A02G0150/R9A02G0151)
    • Timer array unit support 2-ch CSI / 1-ch UART / 2-ch Simplified I2C
    • ADC support –ch analog input
    • 8-ch 16-bit timer, 1-ch 12-bit timer, 1-ch Watchdog timer
    • Operating voltage 2.7V to 5.5V
    • 32-Lt 4x4 QFN
  • Product option:
    • R9A02G0150 – w/ USB 2.0 Host/Function
    • R9A02G0151 – w/o USB

説明

R9A02G015 は、ユニバーサル シリアル バス (USB) パワー デリバリー (PD) システムに不可欠な MCU ベースの Type-C ポート マネージャー (TCPM) です。 R9A02G015 は、USB PD 3.1 仕様に準拠した TCPM – USB PD Policy Engine 機能を実装しています。 USB PDシステムのType-Cポートコントローラー(TCPC)と連携します。

R9A02G015 の TCPM は、Type-C ポート コントローラ インターフェイス (TCPCi) 仕様に準拠するあらゆる TCPC と連携できます。

パラメータ

属性値
Product TypeUSB Type-C Port Manager
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HVQFN4 x 4 x 0.9324

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the flexible battery system supports 2-7 Li-ion cells and enables direct charging from USB-C ports and power bank functionality.
240W USB Type-Cバッテリシステム
この柔軟なバッテリシステムは、2~7個のリチウムイオンセル、USB-C充電、パワーバンク機能をサポートします。
Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。
140W charger battery management block diagram features a 30V buck-boost design for 3- to 4-cell battery packs and supports USB PD EPR.
USB PD充電器のバッテリ管理
高効率USB PD充電器バッテリ管理システムは、最大240W、マルチセルパック、燃料計をサポート。

その他アプリケーション

  • USB コンセント, モバイルバッテリー
  • ACアダプタ, USB PDハブ, PC
  • モバイル機器 (スマートフォン, タブレット), ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニター,プリンタ, ルーター, 外付けHDD)
  • ホームエレクトロニクス (DTV, STB, ホームゲートウェイ)
  • POS, 測定器
  • USB Type-C®ケーブル、etc.

適用されたフィルター