概要
説明
このUSB Power Delivery(PD)充電器バッテリ管理システム(BMS)は、マルチセルバッテリパックの高効率充電をサポートするように設計されており、USB PD 3.1 Extended Power Range(EPR)に準拠して最大240Wを供給します。 このシステムには、USB Type-C®ポートコントローラ(TCPC)、I2C接続MCUベースのType-Cポートマネージャ(TCPM)、高電圧昇降圧充電器、システムの健全性を監視するための燃料計付きバッテリフロントエンド(BFE)が統合されています。
140W充電器バッテリ管理システムは、3~4セルのバッテリパック用に設計された30Vの昇降圧充電器を備えています。 USB PD EPRをサポートし、簡素化されたシステムモニタリングのための燃料計内蔵のBFEを搭載しています。 この電力帯の設計は、効率的な充電と信頼性の高いバッテリ診断を必要とするコンパクトなアプリケーションに適しています。
240W充電器バッテリ管理システムは、48Vの昇降圧充電器を使用して、より高電圧の3~10セルのバッテリ構成をサポートします。 デフォルトのファームウェアは6~10セルパックをサポートし、ファームウェアのアップデートにより3~5セルパックをサポートします。 このシステムには2つのバッテリ管理オプションがあります。
- 燃料計とMCUを内蔵し、単独で動作可能なBFE このセットアップでは、外部MCU(TCPMとしても動作)がI2Cを介してデバイスにバッテリデータをポーリング
- BFE専用ICは、より低コストで柔軟な代替案を提供 I2Cを介した外部設定と管理が必要で、制御と監視はシステムMCUに依存
このシステムのメリット:
- USB Power Delivery Specification Revision 3.1に準拠し、AVS/PPSをサポート
- 選択可能なパワーロールを提供:デュアルロールパワー(DRP)、シンク(SNK)のみ、またはソース(SRC)のみ
- 自律的な検出とアクション機能を搭載
- 単一のMCU通信ソリューションを採用
- 堅牢なバッテリの安全性と管理を確保
- 最大10セルの充電システムをサポート
- バッテリの安全性とアクティビティ管理を強化するオプションのBMSボードを提供
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
USB PD 140W 充電器のバッテリ管理
Buck-Boost
製品
USB PD Controller
製品
MCU
製品
BMS MCU+BFE
製品
H-Bridge
製品
Exiting Interactive Block Diagram
USB PD 240W 充電器のバッテリ管理
USB PD Controller
製品
MCU
製品
BMS Option 1
製品
BMS Option 2
製品
Exiting Interactive Block Diagram