概要
2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。
ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラーは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB-C入力レベルを要求することで、バッテリシステムを効果的に動作させます。この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。
この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。
特長
- 100W USB Type-C® バッテリ・システムのリファレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
- 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
- USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
- USB Type-Cポート×1
- パワーロール: 受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
- 2〜7セル直列接続をサポート
- USB-C電源インジケータ(LED 1個)
- スイッチ
- バッテリ構成の設定
- 最大充電電流制御
- 過電圧保護(VBUS)
- USB TID認証:10665 RTK-251-SinkCharger/Power Bank
アプリケーション
電源アダプタ&充電器サンプル&ご購入
RTK-251-SinkCharger-RAA489118 + Flash Programmer Adapter Set
RTK0EUG011DK9020BJ アクティブ
| Description: | RTK-251-SinkCharger-RAA489118 + Flash Programmer Adapter Set |
1u | $200.00参考価格
アプリケーション・ブロック図
| 100W USB PDバッテリ充電器 100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。 |
ビデオ&トレーニング
This video introduces the RTK-215-SinkCharger-RAA489118 evaluation board. It provides an introduction to the VIDWriter instruction tool and demonstrates battery charging in sink operation, as well as charging external devices in source operation.