概要
RTKA489118DE0000BUおよびRTKA489118DE0010BU評価用ボードは、 RAA489118の性能を評価するように設計されています。 最大出力電圧と最小出力電圧のデフォルト値、自律充電モード、およびアダプタ電流制限充電機能は、PROGピンに接続された抵抗値によりプログラムできます。 これらの値は、SMBusからも設定することができます。
RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧充電器です。 電動工具、ハンディークリーナー、電動芝刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。
特長
- 2〜7セルのバッテリーをサポートする最大30Vの昇降圧充電器
- BFET オプション
- 自律充電オプション(充電の自動完了)
- 順方向のパススルーモード
- アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
- トリクル充電のサポート
- バッテリからの出力電圧に対する昇圧、降圧動作
- バッテリ保護モードオプション
- SMBusおよび自動インクリメントをサポートするI2Cと互換性
サンプル&ご購入
適用されたフィルター