メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。

ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB Type-C入力レベルを要求することで、バッテリシステムを効果的に動作させます。 この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。

この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。

特長

  • 最大 140W の USB Type-C® バッテリ・システムのレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
  • 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • パワーロール:受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
    • 2〜7セル直列接続をサポート
  • USB Type-C電源インジケータ(LED 2個):シンクモード用とソースモード用です
  • スイッチ
    • バッテリ構成の設定
    • 最大充電電流制御
    • 動作モードの選択
  • 過電圧保護(VBUS)

使用製品

サンプル&ご購入

140W USB Type-C バッテリ・システムの・評価ボード

RTK-G015-EPRSinkCharger-140W + Flash Programmer Adapter Set

RTKA489EPRDK0010BU アクティブ
Description:RTK-G015-EPRSinkCharger-140W + Flash Programmer Adapter Set
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

240W USB Type-Cバッテリシステム(2〜7Sリチウムイオン用)評価キット(RTK-G015-EPRSinkCharger-240W)

RTKA489EPRDK0000BU アクティブ

RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) 評価キットには、高度な安全機能と効率的な 3 レベル DC/DC 降圧コントローラが組み込まれており、発熱を抑え、BoM コストを削減します。 USB Type-C® ポートからの給電モードとバッテリ管理システム(BMS)を備えた2〜7セルのリチウムイオンバッテリ(直列)と組み合わせたパワーバンクモードをサポートしています。

ケーブル、オンボード充電器、およびボードによる損失のため、USB Power Delivery (USB PD)ポートマネージャはUSB... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。