メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) 評価キットには、高度な安全機能と効率的な 3 レベル DC/DC 降圧コントローラが組み込まれており、発熱を抑え、BoM コストを削減します。 USB Type-C® ポートからの給電モードとバッテリ管理システム(BMS)を備えた2〜7セルのリチウムイオンバッテリ(直列)と組み合わせたパワーバンクモードをサポートしています。

ケーブル、オンボード充電器、およびボードによる損失のため、USB Power Delivery (USB PD)ポートマネージャはUSB Type-C入力レベルを補正して、最適なバッテリ充電動作を保証します。 評価ボードのスイッチにより、直列接続されているバッテリの数と充電電流を選択できます。

この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、VIDWriterというツールによって生成できます。

RTKA489EPRDE0000BUは、RTKA489EPRDK0000BUキットに含まれる評価ボードになります。

特長

  • ボード上のソフトウェアによりバッテリ構成と最大充電電流を設定できる最大240WのUSB-C® バッテリシステム
  • 高性能でシンプルな設計で開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • Power Role: Sink OnlyまたはDual Role Power (シンクモードとソースモードの両方をサポート)
    • 2セルから7セルまで直列接続に対応
  • 2 つのUSB-C 電源インジケータ: 1 つはシンク モード用、もう 1 つはソース モード用
  • スイッチ
    • バッテリ構成の設定
    • 最大充電電流制御
    • 動作モードの選択
  • VBUSに対する過電圧保護

使用製品

RAA489300
パススルーモード付き3レベル降圧コントローラ

サンプル&ご購入

240W USB Type-Cバッテリシステム評価ボード

RTK-G015-EPRSinkCharger-240W + Flash Programmer Adapter Set

RTKA489EPRDK0000BU アクティブ
Description:RTK-G015-EPRSinkCharger-240W + Flash Programmer Adapter Set

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

140W (2-7セル) 対応USB Type-C バッテリ システム評価キット<br>(RTK-G015-EPRSinkCharger-140W)

RTKA489EPRDK0010BU アクティブ

2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。

ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB Type-C入力レベルを要求することで、バッテリシステムを効果的に動作させます。... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。