概要
説明
ポータブル電子機器、電動工具、エネルギ貯蔵ソリューションへの需要の高まりにより、より長い駆動時間、より高速な充電、USB Type-C®接続を備えた柔軟で効率的なバッテリシステムへのニーズが高まっています。 消費者は、機器が最新の電源から確実に充電され、パワーバンクとしても機能し、安全性と性能を維持することを期待しています。
この柔軟なバッテリ管理設計は、2~7個のリチウムイオンセルを直列に接続したシステムをサポートします。 USB Type-Cポートからの直接充電やパワーバンク機能を実現し、幅広い用途に対応する汎用性を確保しています。 インテリジェントパワーマネージメントがケーブルや回路の損失を補正し、効率的で安全な充電を実現します。 調整可能な構成オプションにより、設計者はバッテリパックの電圧と充電電流を調整することができ、ポータブルアプリケーションと産業用アプリケーションの両方にスケーラブルで汎用性の高いアプローチを提供します。
このシステムのメリット:
- 2~7個のバッテリセルとダイナミックパワーロール(シンクまたはソース)をサポートし、機器の充電とパワーバンクとしての電力供給の両方に対応する多目的な設計が可能
- スマートな電源管理で最大240Wを供給し、安全で信頼性の高い充電を実現
- ソフトウェアで設定可能なため、ハードウェアの複雑さが軽減され、開発スピードを向上
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
LDO
製品
USB PD Controller
製品
TCPM
製品
Buck-Boost Charger
製品
Exiting Interactive Block Diagram