概要
説明
ISL81802EVAL1Z デュアルフェーズ評価ボードは、ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは降圧出力に対して最大 20A を供給します。 この ISL81802EVAL1Z ボードは高電流アプリケーション用に設計されています。
特長
- 幅広い入力電圧:18V~80V
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- プログラム可能なソフトスタート
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- PGOOD インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
- 出力からの逆方向バイアスによる効率向上
アプリケーション
- 通信
- サーバーおよびデータセンター
- 車載用エレクトロニクス
- 産業機器
- 電源システム
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
||
モデル
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL81802EVAL1Z | Active | 在庫あり | 1u | $99 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |