メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

スマートペット給餌器

概要

説明

スマートペットフィーダは、忙しい家族に便利なソリューションを提供し、ペットがタイムリーにカスタマイズされた食事を受け取ることを保証します。 これらのデバイスは、ペットの体重、年齢、食生活などの要素に基づいて適切な分量を与えるようにプログラムできます。 高度なモデルには音声コマンドと内蔵カメラが備わっており、飼い主はペットとリモートで対話し、監視することができます。 給餌スケジュールと分量管理を自動化することで、スマートペットフィーダは、一貫したルーチンを維持し、適切な栄養をサポートし、特にペットの飼い主が不在のときに安心感を提供します。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力のWi-Fi通信とBluetooth® 5により、スマートフォンからでも簡単にセットアップできます。
  • バッテリバックアップは、停電時の動作を保証し、ADCを使用してバッテリの状態を示します。
  • ボタンとLCDにより、手動制御とタイマ設定が可能です。
  • 空の餌入れを検出しペットの存在を感知するための近接センサをサポートします。
  • RTCモジュールは、食事時間をスケジュールし、モータを制御して正確な給餌を実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector ArrowConnector Arrow.136Connector Arrow.128LDOLDOLDOProximity SensorProximity Sensor x2Proximity Sensorx2ButtonsButtonsButtonsSheet.54Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42ONONSheet.43OFFOFFSheet.50Sheet.52Sheet.44Sheet.45Sheet.47Sheet.48Sheet.51Sheet.53MotorSheet.107Sheet.108MM3V Stepping Motor3V Stepping Motor3V Stepping MotorConnector double arrowConnector double arrow.114Vertical Wire Bundle222Sheet.117Vertical Wire Bundle.118 444Sheet.120Connector double arrow.123Connector double arrow.124Connector double arrow.125Connector Arrow.1295V DC Power Supply5V DC Power SUpply5V DCPower SUpply 3V3V3VConnector 1Connector Arrow.135 3V3V3VVertical Wire Bundle.138 222Sheet.140Vertical Wire Bundle.141 222Sheet.143Vertical Wire Bundle.144 444Sheet.146LCD/LED DisplayLCD/LED DisplayLCD/LED Display3V3V3V 3V3V3VVertical Wire Bundle.152444Sheet.154AS012AS012AS0122xAA Battery2xAA Battery2xAABatteryConnector Arrow.221Connector Arrow.222Battery Double-cell 1.96Sheet.224Sheet.225Sheet.226Sheet.227Line 1pt.1552Line 1pt.1608Ground (earth)Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234CloudCloud ServiceCloud ServiceCloud ServiceMobile DeviceMobile DeviceMobile DeviceConnector 1.239MobileSheet.248Sheet.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Wi-Fi & Bluetooth ModuleWi-Fi & Bluetooth ModuleWi-Fi & Bluetooth ModuleWi-Fi & Bluetooth ModuleVDDVDDVDDADCADCADCI2CI2CI2CI2CI2CI2CGPIOGPIOGPIORTCRTCRTC I2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOBluetoothBluetoothBluetoothWi-FiWi-FiWi-FiSheet.256HVPAKHVPAKHVPAKVDDVDDVDDPower SelectorPower SelectorPower Selector
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。