メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 大型パネルのフルグラフィックスシステムに最適なソリューション
  • エントリーモデル向け統合コクピットに最適化した性能、機能を実現
  • 既存製品と互換性によるエコシステムの活用、Renesas Partner Programのパートナーと連携

製品仕様

  • 製品名(型名):R-Car E3e (R8A779M6)
  • 電源電圧:3.3/1.8 V(IO), 2.5V(Ether), 1.35V(DDR3L), 1.03V(core)
  • CPUコア
    • Arm®Cortex®-A53 Dual
    • Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
  • キャッシュメモリ
    • Arm Cortex-A53 Dual
      • L1命令キャッシュ: 32Kバイト
      • L1データキャッシュ: 32Kバイト
      • L2キャッシュ: 256Kバイト
    • Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
      • L1命令キャッシュ: 32Kバイト
      • L1データキャッシュ: 32Kバイト
  • 外部メモリ
    • DDR専用バスにDDR3-SDRAMを接続可能
    • 最大対応規格: DDR3L-1866
    • データバス幅: 32ビット × 1チャネル
  • グラフィックス
    • 3DグラフィックスプロセッシングユニットImagination Technologies社製PowerVR® Series 8XE GE8300
    • 2Dグラフィックスプロセッシングユニット
  • ビデオ機能
    • ビデオ表示インタフェース × 2チャネル (LVDS x 2 or LVDS + Digital RGB)
    • ビデオ入力インタフェース × 2チャネル (MIPI CSI2, Digital RGB)
    • ビデオcodecモジュール (H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等)
    • ビデオ画像処理機能 (リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、I/P変換、超解像、回転、Lossy圧縮、可逆データ伸張)
    • 歪み補正モジュール (IMR-LSX4)
  • ビデオ出力チェック機能
    • Display Output Compare Unit (DISCOM)
    • Video-Output-Checker (VOC)
  • オーディオ機能
    • オーディオDSP
    • サンプリングレート変換 × 10チャネル
    • サウンドシリアルインタフェース × 10チャネル
  • ストレージインタフェース
    • USB 3.0 ホストインタフェース (DRD対応) × 1ポート (wPHY)
    • USB 2.0 ホストインタフェース × 1ポート (wPHY)
    • SDホストインタフェース × 3チャネル
    • マルチメディアカードインタフェース × 1チャネル
    • Raw NANDフラッシュメモリインタフェース x 1チャネル
  • 車載インタフェース
    • メディアローカルバス(MLB)インタフェース × 1チャネル (3線式)
    • コントローラエリアネットワークインタフェース (CAN-FD対応) × 2チャネル
    • Ethernet AVB 1.0 対応MAC 内蔵
      • インタフェース:RGMII
      • Ethernet AVB (802.1BA)
        • IEEE802.1BA
        • IEEE802.1AS
        • IEEE802.1Qav
        • IEEE1722
  • 暗号処理部
    • 暗号処理エンジン(AES、DES、ハッシュ関数、RSA)
    • SystemRAM
  • 主な周辺機能
    • SYS-DMAC x 48 チャネル、Realtime-DMAC × 16 チャネル
    • Audio-DMAC × 16 チャネル、Audio(周辺)-DMAC × 29 チャネル
    • 32bitタイマ × 26チャネル
    • PWMタイマ × 7チャネル
    • I2C バスインタフェース × 9 チャネル
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF) × 11チャネル
    • SPIマルチI/Oバスコントローラ (RPC) × 2 チャネル (HyperFlash™ × 1チャネル対応)
    • クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) × 4チャネル(SPI/IISサポート)
    • デジタルラジオインターフェース(DRIF) × 4チャネル
  • 低消費電力モード
    • モジュール電源遮断機能
    • DFS(Dynamic Frequency Scaling)機能およびDDR-SDRAM 電源バックアップモードをサポート
  • パッケージ:552 ピン FCBGA 0.8mm ピッチ (21mm × 21mm)
  • 開発環境:ベンダ各社が提供している Arm 対応ICE が使用可能
  • 評価ボード:以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています
    • 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現
    • アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能
    • ユーザによるオリジナル機能の追加が可能
  • ソフトウェアプラットフォーム
    • 対応OS: Linux、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®他
    • OpenGL ES3.1に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/Fに対応したH.265、H.264、MPEG-4、VC-1ビデオコーデックライブラリ、OS標準のAPIに対応したBSPを準備しており、トータルシステム へのソフトウェアソリューションを提供します

Arm、CortexはArm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRはImagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
QNXおよびNeutrinoは特定地域におけるQNX Software Systems Ltd の登録商標です。
Green Hills SoftwareおよびINTEGRITYは、米国、およびその他の国におけるGreen Hills Software,Inc. の商標または登録商標です。
HyperFlashはサイプレスセミコンダクタ社の商標です。
本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録証用または商標です。

説明

R-Car E3eは、あらゆる車種のクラスタに対するデジタル化、大型化のニーズの高まりに応えて、3Dクラスタ向け「R-Car D3e」の上位モデルとして、3Dグラフィックス描画性能を向上しました。クラスタ用としては最大クラスの12.3型、1920 x 720画素の大型ディスプレイにスムーズに3D表示が可能です。また、コネクテッドカーが主流となる中で、クラスタには外部環境や安全に関する情報をドライバに適切に表示するHMI(Human Machine Interface)としての役割が高まっていることから、機能安全やセキュリティ機能を強化しました。これにより、故障やサイバー攻撃にも安全に対処できる堅牢なシステムを容易に開発できるようになります。
さらに、R-Car E3eはクラスタ用としてだけでなく、ディスプレイオーディオやIVI(In Vehicle Infotainment)システムも1チップで駆動できるよう、Audio DSPなどの周辺機能を搭載しました。これにより、各々のシステムを統合することが可能になり、システムコストやスペースを大幅に削減できます。

パラメータ

属性値
Parametric ApplicationsCluster
Real Time Core Freq / KDMIPSCortex R7
Application Core2x Cortex A53
3D GPUGE8300, D/AVE-HD
Computer Vision / FrequencyNo

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
BGA552

アプリケーション・ブロック図

Infotainment and Automated Driving Systems with Fewer Components Block Diagram
インフォテインメント&自動運転システム
コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。
Automotive Cockpit Solution with Haptics Block Diagram
ハプティクスを備えた自動車コックピットシステム
次世代の触覚、BroadLEDドライバ、PMICを備えた高度なコックピットシステム。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
Interactive block diagram of the full graphics cluster and cockpit system features a SoC, PMIC, and a configurable PCIe clock generator that provides high-quality outputs.
フルグラフィックス クラスタ&コックピットシステム
自動車のコックピットでフルグラフィックス クラスタをサポートする高効率ディスプレイシステム。

その他アプリケーション

  • デジタルクラスタ 
  • ディスプレイオーディオシステム
  • ドライバーモニタリングシステム 
  • LEDマトリクスライト

適用されたフィルター