メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ADASフロントカメラシステム

概要

説明

ルネサスのR-Carシステムオンチップ(SoC)を搭載したオープンフロントカメラシステムです。 これは、自動緊急ブレーキ、前方衝突警告、車線維持支援、交通標識認識など、最新のEuro New Car Assessment Program(NCAP)およびChinese Car Safety Assessment Program(C-NCAP)の要件を満たすように設計された、オールインワンのスケーラブルなカメラプラットフォームです。

このシステムのメリット:

  • NCAP対応フロントカメラアプリケーション(ASIL B)向けのターンキーエンドツーエンド設計。
  • 低BOMで最適化されたシステムにより、お客様の研究開発の労力が削減されます。
  • パートナー(Cartica、Phantom AI、StradVision)からさまざまな認識ソフトウェアが入手でき、研究開発のターンアラウンドタイム(TAT)と労力を大幅に削減します。
  • 可能な拡張には、サラウンドビュー、ドライバーモニタリング、拡張現実ビデオ、およびサポートされている運転機能を強化するためのレーダーフュージョンが含まれます。
  • オブジェクト検出、分類アルゴリズム、リアルタイムAUTOSARサポートのためのディープラーニングエンジンにより、最高のTOPS/Watt性能を実現
  • 高効率・FuSa(Functional Safety)機能を搭載したR-Car SoCに最適化されたPMIC。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS210AS210AS210AS210PMICPMICPMICCAN FDCAN FDCAN FDConnector double arrowEthernetEthernetEthernetConnector double arrow.140FlashFlashFlashConnector double arrow.142DDRDDRDDRConnector double arrow.144CameraCameraCameraConnector double arrow.146Camera.150Sheet.151Sheet.152Connector Arrow.326Connector Arrow.326.155Connector Arrow.326.157Connector Arrow.178Connector Arrow.179Sheet.18012V DC Supply12V DC Supply12V DC SupplySheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167MIPI CSI-2MIPI CSI-2MIPI CSI-2Multiple resolutions supported 100° HFOV, 1.7 MP (mid range) 120° HFOV, 8 MP (high end)Multiple resolutions supported 100° HFOV, 1.7 MP (mid range) ...Multiple resolutions supported100° HFOV, 1.7 MP (mid range)120° HFOV, 8 MP (high end)To central ADAS ECU or domain controllerTo central ADAS ECU or domain controllerTo central ADAS ECUor domain controller Clock GeneratorClock GeneratorClock GeneratorPre-RegulatorPre-RegulatorPre-RegulatorSoC R-Car V3HSoCSoCSoCRGMIIRGMIIRGMIIVDDVDDVDDCANCANCANMIPI CSI-2MIPI CSI-2MIPI CSI-2DBSCDBSCDBSCQSPIQSPIQSPI
Exiting Interactive Block Diagram

サポート