メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Supports 4Ω and 8Ω loads
  • Input supply range: 4.5V to 9.0V
  • Prms: 9.0W into 4Ω load at 8.2V, 1% THD+N
  • Prms: 10.2W into 4Ω load at 8.2V, 10% THD+N
  • Prms: 3.8W into 8Ω load at 8.2V, 1% THD+N
  • Prms: 5.0W into 8Ω load at 8.2V, 10% THD+N
  • Efficiency: 85% at Pout = 7.0W at 8.2V, 4Ω
  • Efficiency: 90% at Pout = 3.5W at 8.2V, 8Ω
  • Ultra-low standby current: 7µA
  • SNR (A-weighted) 104dB
  • THD+N: 90dB
  • PSRR: 78dB
  • Fixed +18db gain
  • Package: 9-WLCSP 0.5mm

説明

The DA7202 is a powerful, highly efficient, low EMI Class D speaker driver that can drive 8W into 4Ω loads directly from a 2S Lithium-ion battery pack to power a variety of two-cell portable applications such as Ultrabooks and tablets.

It uses a fully differential switched-mode amplifier architecture with a fixed +18dB gain, with differential analog inputs. It also has a PWM modulator and an H-bridged switched power output stage that delivers 5W (dynamic) into an 8Ω load, making a speaker sound louder on portable devices.

Benefits

  • Low component count
  • Small PCB area due to 9 bump WLCSP 0.5mm pitch package
  • Good PSRR and THD+N
  • Differential audio inputs
  • Low EMI
  • Short circuit and thermal overload protection with auto-recovery

パラメータ

属性値
D2 Audio DSP Customization GUINo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
9-WLCSP1.73 x 1.540.5

アプリケーション・ブロック図

Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。
Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。
Portable Thermal Printer​ Block Diagram
ポータブルサーマルプリンター
Wi-Fi、Bluetooth、NFC接続を備えたスマートポータブルサーマルプリンター。
Interactive block diagram of the WXGA single display HMI platform features RGB and MIPI video outputs with 2D graphics, powered by an Arm Cortex-M85 MCU.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Infusion Level Monitor Using Capacitive Touch Sensing Block Diagram
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタ
輸液モニタは液面を追跡し、多様な液体タンクの用途に信頼性の高いアラートを提供します。

その他アプリケーション

  • Ultrabooks
  • Tablets
  • Personal navigation devices
  • Speaker accessories
  • Handheld gaming
  • Mobile computing

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA7202-00UH2ActiveN/AIn Stock9-WLCSP1ku | $0.613Tape & Reel1YesTAIWANCHINA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits