メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA7202 is a powerful, highly efficient, low electromagnetic interference (EMI) Class D speaker driver that can drive 8W into 4Ω loads directly from a 2S lithium-ion battery to power a variety of two-cell portable applications such as Ultrabooks™ and tablets.

The DA7202 performance evaluation board has been produced to enable measurement and evaluation of the DA7202 device. The evaluation board is supplied with a USB memory stick containing supporting collateral.

特長

  • Low component count
  • Small PCB area due to 9-bump WLCSP 0.5mm pitch package
  • Good PSRR and THD+N
  • Differential audio inputs
  • Low EMI
  • Short circuit and thermal overload protection with auto recovery

使用製品

サンプル&ご購入

DA7202 Class D Amplifier Evaluation Kit

DA7202-EVAL

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:UNITED KINGDOM
1u | $33.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。