メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL68200DEMO1Z Hybrid Digital Controller Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL70001ASEHEV1Z Rad Hard & SEE Hard 6A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70001SRHEVAL1Z Rad Hard & SEE Hard 6A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70002SEHDEMO1Z Dual Phase Solution Capable of 19A Max Load Current Share and Max Load Current of 38A Demonstration Renesas
ISL70002SEHEVAL1Z Single Phase Solution Capable of 12A Max Load Current Evaluation Renesas
ISL70002SEHEVAL2Z Dual Phase Solution Capable of 19A Max Load Current Share and Max Load Current of 19A Evaluation Renesas
ISL70002SEHEVAL3Z Differential Remote Sensing Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70003ASEHEV1Z Rad Hard 9A Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70003ASEHEV2Z Rad Hard 9A Buck Regulator Small Form Factor Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70005SEHDEMO1Z 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ デモボード Demonstration Renesas
ISL70005SEHEV2Z 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ評価ボード Evaluation Renesas
ISL70040SEHEV2Z Evaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70023SEH (100V GaN FET) Evaluation Renesas
ISL70040SEHEV3Z Evaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70024SEH (200V GaN FET) Evaluation Renesas
ISL70040SEHEV5Z Evaluation Board for the ISL70040SEH and ISL70020SEH (40V GaN FET) Evaluation Renesas
ISL70061SEHEV1Z Radiation Hardened 10A PMOS Load Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70062SEHEV1Z Radiation Hardened 10A NMOS Load Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70100MEV1Z 耐放射線性40V電流検出アンプ評価ボード Evaluation Renesas
ISL70218SRHMEVAL1Z Radiation Hardened Dual 36V Precision Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70219ASEHEV1Z 40V Rad Hard and SET Enhanced Precision Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70227MHEVAL1Z 36V Radiation Hardened Dual Precision Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70244SEHEV1Z 19MHz Rad Hard 40V Dual RRIO, Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70321SEHDEMO1Z Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL70321SEHEV1Z Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70321SEHEV2Z Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70417SEHEVAL1Z Rad Hard 40V Quad Precision Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70419SEHEV1Z Radiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET Performance Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70444SEHEVAL1Z Rad Hard 40V Quad Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70517SEHEV1Z 36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70591SEHEVAL1Z Radiation Hardened 100µA and 1mA Precision Constant Current Sources Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70592SEHEVAL1Z Radiation Hardened 100µA and 1mA Precision Constant Current Sources Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL705XRHEVAL1Z Radiation Hardened, 5.0V Microprocessor Supervisory Circuit Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL70617SEHEV1Z 36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL706xRHEVAL1Z Radiation Hardened, 3.3V Microprocessor Supervisory Circuits Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71001MEVAL1Z MOSFET評価ボード内蔵の6A耐放射線/耐放射線特性同期整流型降圧レギュレータ Evaluation Renesas
ISL71010BM25EV1Z Ultra-Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71010BM50EV1Z Ultra-Low Noise, 5V Radiation Tolerant Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71026MEVAL1Z 3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71040MEV1Z 耐放射線性ローサイドGaN FETドライバ評価ボード Evaluation Renesas
ISL71043MEVAL1Z 耐放射線シングルエンド電流モードPWMコントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL71090SEH12EV1Z Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71090SEH25EV1Z Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71090SEH50EV1Z Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71090SEH75EV1Z 7.5V Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH10EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH20EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH33EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH40EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71148MNZEV1Z 耐放射線8チャネルSAR ADC評価ボード Evaluation Renesas
ISL71148VMREFEV2Z Microchip RT PolarFire SoC FPGAファミリ用電圧モニタ リファレンス デザイン リファレンス・デザイン Renesas
ISL71148VMREFEVKIT1Z Voltage Monitor Reference Design for AMD Versal XQRVE2302 リファレンス・デザイン Renesas