メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL70001ASEHEV1Z evaluation board is used to evaluate the ISL70001ASEH Total Ionizing Dose (TID) and Single-Event Effect (SEE) radiation hardened 6A synchronous buck regulator IC with integrated MOSFETs.

The ISL70001ASEHEV1Z evaluation board accepts a nominal 3V to 5.5V input voltage and provides a regulated output voltage ranging from 0.8V to 85% of the input voltage at output currents ranging from 0A to 6A. The output can be quickly set to any of six commonly used preset voltages (0.8V, 1.0V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V) or adjusted to an alternate voltage using the onboard potentiometer. A Power-Good (PGOOD) signal goes high and lights a red LED to indicate that the output voltage is within a ±11% typical regulation window. A toggle switch is provided to conveniently enable or disable the output voltage.

特長

  • ±1% reference voltage over line, load, temperature, and radiation
  • Current mode control for excellent dynamic response
  • Full military temperature range operation (TA = -55°C to +125°C)
  • 50% lower shutdown supply current than the ISL70001SEH
  • Available in a thermally enhanced heatsink package - R48.B
  • Highly efficient: 94% peak efficiency
  • Operates from 3V to 5.5V supply
  • Adjustable output voltage

使用製品

サンプル&ご購入

ISL70001ASEHEV1Z Rad Hard Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

ISL70001ASEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。