概要
このISL71148VMREFEV2Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリをサポートするように最適化された高解像度電圧モニタのリファレンスデザインです。 RT PolarFireに電力を供給するには、多数の電源レールが必要であり、それぞれに特定のDCおよびACレギュレーション公差が必要です。 このISL71148VMREFEV2Z電圧モニタ・リファレンス・デザイン・ボードは、ISL71148M 8チャネル、14ビット、900ksps SAR ADCを活用して、最大16の電圧を監視し、レギュレーション精度が維持されるか監視できるようにします。 このISL71148VMREFEV2Zは、ルネサスのIntersilファミリの耐放射線製品を使用した、完全に認定された耐放射線電圧監視ソリューションです。
ISL71148VMREFEV2Z電圧モニタのリファレンス・デザインと、パルス幅変調(PWM)コントローラ、GaN FETハーフブリッジ・ドライバ、ポイント・オブ・ロード(POL)レギュレータ、パワー・シーケンサなど、高レベルの放射線の曝露に耐えられるデバイスに付属する相補的なISLRTPFDEMO1Zパワー・マネージメント・リファレンス・デザインを組み合わせることができます。
特長
- 完全認定された耐放射線電源ソリューション
- すべてのパワーマネジメントデバイスは、ルネサスのRad Tolerant ScreeningおよびQCI Flow(R34TB0004EU)に適合しています
- Microchip社のRT PolarFire SoC FPGAファミリのシステムの健全性を監視するように設計
- デュアルフットプリントで、Rad HardとRad Tolerantプラスチック、またはRad HardハーメチックADCソリューションを選択可能
アプリケーション
産業オートメーション使用製品
| ISL71010B25 | Ultra-Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference |
| ISL75054M | 耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ |
| RA6M3 | 120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ |
サンプル&ご購入
ISL71148VMREFEV2Z
アクティブ拡張ハードウェア
Microchip RT PolarFire FPGAファミリ用パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン
このISLRTPFDEMO1Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリのニーズを満たすように調整された包括的なパワーマネジメントのリファレンスデザインです。 PolarFire SoCシステムには複数の電源レールが必要であり、それぞれに独自のDCおよびACレギュレーション許容誤差とシーケンシングがあるため、電源管理が複雑になります。 このISLRTPFDEMO1Zは、ルネサスのIntersilファミリの耐放射線製品を使用して、完全に認定された耐放射線パワーマネジメントソリューションを提供することで、これを簡素化します... 続きを読む