メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
・e² studioシミュレータは新製品RL78/F22に対応しています。

本製品は、ルネサス統合開発環境e² studioにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。RL78ファミリ用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。

豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

特長

  • 豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供
  • 実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価が可能
  • 直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が快適なデバッグ環境を実現
  • CPUの命令シミュレーションに加え、以下のシミュレーションが可能(一部マイコンのみ)
    • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
    • 入出力パネルウインドウを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
    • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
    • マイコンの消費電流シミュレーション

リリース情報

動作環境

本製品はe² studioに含まれています。e² studioをインストールすると、e² studio統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G15, RL78/G16, RL78/G1F, RL78/G22, RL78/G23, RL78/G24, RL78/L12, RL78/L23, 78K0/Kx2, 78K0R/Ix3, 78K0R/Kx3, 78K0R/Lx3を対象マイコンとしてシミュレータを使用した場合、CPUの命令シミュレーションに加え、以下の機能を使用できます。

  • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
  • 入出力パネルウインドウを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
  • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
  • マイコンの消費電流シミュレーション(Note1)

Note

  1. RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G23, RL78/L12,RL78/L23が消費電流シミュレーションに対応済み

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 376 KB English
CPU命令に加え、RL78/G22の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G22用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G22マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 381 KB English
CPU命令に加え、RL78/G23の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G23用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G23マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 402 KB English
CPU命令に加え、RL78/L23の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/L23用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/L23マイコン一覧、変更内容、制限事項、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 387 KB English
CPU命令に加え、RL78/G24の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G24用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G24マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 314 KB English
リリースノート PDF 328 KB English
リリースノート PDF 321 KB English
リリースノート PDF 323 KB English
リリースノート PDF 326 KB English
リリースノート PDF 325 KB English
リリースノート PDF 323 KB English
リリースノート PDF 342 KB English
リリースノート PDF 324 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 103 KB English
14件

サポートコミュニティ

  1. 最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)

    ... やCC-RLの.absファイルをGDBで読める.xファイルに変換可能・ e² studio同梱のe2-server-gdb.exeでGDBとE1/E2Lite等を接続可能・ Visual Studio Codeは ...

    2017年9月16日
  2. RL78のルネサスuITRON実装製品RI78V4のサンプルプログラムでグローバル変数/スタティック変数が使えるようにしてみた

    ... ード生成機能のソース生成先フォルダが固定されているe2 studio (v6)に合わせる・シミュレータでどこまで動くのか(どこ ...

    2017年10月6日
  3. RX MCUのROM/RAM usage sizeがRenesas QuickConnect IoTのsample programでボロ負け(very worse than)している件(RA MCUやRL78 MCUに比べて)

    ... ソフトウェアマニュアルの画面コピーです。[関連リンク]RAファミリ、RXファミリ、RL78ファミリ、RE01 256KBグループ HS300xサンプル ...

    2021年10月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (62件)

ナレッジベース

  1. RI78V4使用のアプリケーションをAZ78V4でトレース表示したい

    ... めです。AZ78V4 でトレースを取るためには、 IECUBE を使用するシミュレータを使用する のどちらかになります。 ※ この回答は適用 ...

    2021年12月7日
  2. RL78ファミリ: オプション・バイト、オンチップ・デバッグ・セキュリティID、フラッシュ・シリアル・プログラミング・セキュリティIDの設定方法

    ... 機能を使用します。例として、RL78/F25を用いた場合について、e² studio使用時およびCS+使用時の手順を説明します。e² studio、CS+と ...

  3. RL78ファミリ: RL78デバイスで、実行中にオプションバイトを更新することは可能ですか?

    ... FSL ユーザーズマニュアル:RL78 ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01 日本リリース版 適用製品RL78English

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。