概要
説明
HS0005KCU01Hは、H-UDIインタフェース用E10A-USBで、ターゲットデバイスのH-UDIインタフェース利用するオンチップデバッギングエミュレータです。AUDトレース機能はなく、AUDトレース機能対応のHS0005KCU02Hよりも低価格で利用いただけます。[Learn more]
Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください
リリース情報
E10A-USBエミュレータソフトウェア
- 最新Ver.: V.3.06 Release 01
- リリース: 2013/09/16
- バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
- 動作環境
ターゲットデバイス
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description |
|---|---|---|---|---|
| HS0005KCU01H | Active | 在庫あり | 1ku | $1164.71 | E10A-USB for H-UDI Interface |
詳細情報
仕様一覧(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブレーク機能 |
|
| トレース機能 |
|
| メモリ参照機能 |
|
| パフォーマンス機能 *デバッグ対象マイコンにより異なります。 |
|
| ユーザインタフェース |
|
| 動作環境 | 製品の動作環境 |
| 寸法(mm) | 97mm (L) × 65mm (W) × 22mm (H) |
| 適合海外規格 |
|
製品パッケージ内容
- E10A-USB本体 - HS0005KCU01H
- 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)※単体購入が可能です。
単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。
- USBケーブル(1.5m)
- E10A-USBエミュレータソフトウェア:
- 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
- 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)
コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。詳細は、 E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧 (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)をご参照ください。
オプション製品
設計支援情報
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) ユーザ向け情報
ターゲットデバイス(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)
ターゲットデバイスの詳細は、E10A-USB(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)用ターゲットデバイス (PDF | English, 日本語)にてご確認ください。