メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

キャッシュメモリは、4ウェイ のセットアソシアティブ方式で、命令用、データ用にそれぞれ、32Kバイトずつを内蔵します。PCIバスコントローラを内蔵しているので、PCIインタ フェースのLSIを33MHzまたは66MHzで使用できます。DDRタイプのSDRAM、PCIバス、SRAMやFlashメモリと接続するローカルバ スという3種類の32ビットバスを採用しています。 またSH7780は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、リアルタイムクロック、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能 を内蔵しています。

アプリケーション

  • カーインフォメーション システム(車載情報端末)
  • HOME

適用されたフィルター