高性能な外部表示用デバイス を接続する場合、汎用バスであるPCIバスとの接続のために、PCIバスコントローラを内蔵しています。また、高性能ASICなどとの接続のために、 PCIバスではなく、64ビット幅のローカルバスで接続する事も可能です。 また、SH7785は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能を内蔵しています。
適用されたフィルター