メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7751Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、PCIバスコントローラ、タイマ、シリアル インタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は240MHzまたは 200MHzです。

アプリケーション

  • カーインフォメーション システム(車載情報端末)
  • HOME
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
D6417751RBA240HVU0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
BGASH-43200256#3 - 3.6240MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +853
D6417751RBG240DVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
FBGASH-43200292#3 - 3.6240MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85
HD6417751RBG200ObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200292#3 - 3.6200MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75°C
HD6417751RBG200DObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200292#3 - 3.6200MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85°C
HD6417751RBG240VObsoleteN/A在庫切れ問合せFBGASH-43200292#3 - 3.6240MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75
HD6417751RBP200ObsoleteN/A在庫あり問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6200MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75°C
HD6417751RBP200DObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6200MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85°C
HD6417751RBP240ObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6240MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75°C
HD6417751RBP240DObsoleteN/A在庫あり問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6240MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85°C
HD6417751RF200DObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6200MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85°C
HD6417751RF200VObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH-43200256#3 - 3.6200MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75
HD6417751RF240DObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageSH-43200256#3 - 3.6240MHz04032-bit x 5-chYesNoYesNo-40 to +85°C
HD6417751RF240VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH-43200256#3 - 3.6240MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75
HD6417751RX200VObsoleteN/A在庫切れ問合せHFQFPSH-43200256#3 - 3.6200MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75
HD6417751RX240VObsoleteN/A在庫切れ問合せHFQFPSH-43200256#3 - 3.6240MHz4032-bit x 5-chYesNoYesNo-20 to +75

サポートコミュニティ

  1. SH7751Rのメモリ設定

    SH7751R+SDRAM(MT48LC16M16×2)のボードを設計しましたが、SDRAMのタイミング設計で悩んでいます。初めてSDRAMを使用するので、SDRAMの特性の見方 ...

    2012年11月21日

ナレッジベース

  1. FAQ 105547 : SH7750R、SH7751RのRTCのみ使用する場合、RTC以外の電源を切断することは可能ですか?

    SH7750R、SH7751RのRTC用電源端子は、RTC のみ使用する場合にも本電源端子を含めてすべての電源端子に電源を供給してください ...

  2. FAQ 105804 : SH7750S/SH7750R/SH7751/SH7751R/SH7760において、SDRAMが正常動作しない場合、確認すべき項目はありますか?

    ... 圧降下を起こし、ACタイミングが変化することによりメモリ等を正しくアクセスできなくなる。 適用製品 SH7760 SH7751R SH7751 SH7750S SH7750R

  3. FAQ 105805 : SH7750S/SH7750R/SH7751/SH7751R/SH7760のPCMCIAインタフェースにおいて、ビッグエンディアンモードは使用できますか?

    JEIDA/PCMCIAの規格では、ビッグエンディアンモードの動作が明確に規定されていないため、SH7750S/SH7750R/SH7751 /SH7751R/SH7760ではリト ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (26件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。