メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

最大動作周波数は120MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算をサポートするFPUを搭載しています。 これにより高速な信号処理性能を実現しています。 また、周辺機能としてモータ制御用の多機能タイマ、データ通信機能としてCANコントローラと16段FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。

アプリケーション

  • 家電
  • ヘルスケア
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerADCDACDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)
DS72011RB120FPVObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-2A320032KB176#3 - 3.6120MHz21238-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +70
DS72011RW100FPVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-2A320032KB176#3 - 3.6100MHz21238-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +85

ナレッジベース

  1. FAQ 106790 : 電源投入後は、必ず使用する周辺機能のモジュールスタンバイを解除しないといけないのでしょうか。

    ... する必要があります。   適用製品 SH7286 SH7285 SH7263 SH7262, SH7264 SH7261 SH7243 SH7214, SH7216 SH7211 SH7206 SH7203 SH7201 SH7124, SH7125 SH7147 SH7146, SH7149 SH7144, SH7145 SH7131, SH7132, SH7136, SH7137 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086 SH7065 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101 ...

  2. FAQ 106793 : PLL回路の逓倍率を変更した場合、PLL安定時間が必要とありますが、どの程度の待ち時間が必要でしょうか。

    発振安定時間(10mS)以上待つようにしてください。     適用製品 SH7263 SH7261 SH7211 SH7206 SH7203 SH7201 SH7710 SH7619

  3. FAQ 106764 : SCIを調歩同期式モードで使用します。外部クロック入力で使用する場合、SCSMRのCKSとSCBRRはどのような値を設定すればよいのでしょうか。

    外部クロック入力で使用する場合、SCSMRのCKSとSCBRRの設定は、必要有りません。 適用製品 SH7285, SH7286 SH7263 SH7261 SH7243 SH7214, SH7216 SH7231 SH7239, SH7237 SH7211 SH7206 SH7203 SH7201 SH7124 ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。