メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しています。 また、80MHzの高速動作でありながら5V単一電源または3.3V電源動作が可能です。また先端のフラッシュメモリテクノロジにより80MHzで常時1サイクルアクセス可能な高速フラッシュメモリを最大512Kバイト搭載しています。 その他にもDMA、多機能タイマ、高速A/D変換器など豊富な周辺機能を1チップに内蔵。 さらにパッケージも100ピンから176ピンまで4品種取り揃えシステムにあわせて選択可能です。

アプリケーション

  • 家電
  • コネクティビティ
型名状態サンプルLongevity在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)CPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DF70854AD80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $19.32SH-232256KB016KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +853JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70854AD80FPV#ZBNRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $19.32SH-232256KB016KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85°C3JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70854AN80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $23.06SH-232256KB016KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +853JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70855AD80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $29.28SH-232512KB032KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +853JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70855AD80FPV#GZNRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFP1ku | $24.63SH-232512KB032KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +853JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70855AD80FPV#ZBNRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $23.18SH-232512KB032KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85°C3JAPANJAPAN, SINGAPORE
DF70855AN80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $24.22SH-232512KB032KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +853JAPANJAPAN, SINGAPORE
DS70850AD80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-2320016KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85
DS70850AN80FPVNRNDN/A2029 Jan在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $12.52SH-2320016KB144#3 - 5.580MHz10816-bit x 11-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +853JAPANJAPAN

サポートコミュニティ

  1. SH7085 BSCについて

    お世話になります。ご教授お願いします。 SH7085で外部I/O(8bit) 2個をバスステートコントローラ(BSC)を使用して制御して ...

    2020年11月17日

ナレッジベース

  1. FAQ 1010369 : ユーザマットとユーザブートマットの使用用途の違いについて教えてください。

    ... す。詳細は、各製品のハードウェアマニュアルを参照してください。 適用製品 SH7285, SH7286 SH7214, SH7216 SH7231 SH7239, SH7237 SH7147 SH7146, SH7149 SH7131, SH7132, SH7136, SH7137 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086

  2. FAQ 106651 : 端子機能をH-UDIや、AUDなどのデバッグ機能に設定したいのですが、PFCでの設定方法が分かりません。

    ... を設定してください。この設定により、AUD機能に固定されます。 適用製品 SH7211 SH7206 SH7124, SH7125 SH7619 SH7618 SH7146, SH7149 SH7144, SH7145 SH7606 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109

  3. FAQ 106981 : Vcl端子に接続する外付けコンデンサは0.47μFのものを使用するようにマニュアルに記載してあります。0.47μF以外のコンデンサを使用した場合動作保証は可能でしょうか。

    ... ンサは0.47μFで動作確認、保証をおこなっています。他の容量値では動作保証は行っていません。 適用製品 SH7146, SH7149 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (71件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。